Kompaktejektoren
Serie VEM
Ähnlich Serie VEC mit reduzierten Abmessungen, integrierte
Saug- und Abblasventile, digitale Vakuumüberwachung
(optional Vakuumschalter).
Saug- und Abblasventile, digitale Vakuumüberwachung
(optional Vakuumschalter).
Das wesentliche Merkmal der Kompaktejektoren Serie VEM sind ihre sehr kleinen Abmessungen. Die Kompaktheit und das geringe Gewicht prädestinieren diese Baureihe für dynamische Anwendungen, wie zum Beispiel zum Anbau direkt an bewegte Bauteile eines Roboters (Greifarm etc.).
Die Kompaktejektoren Serie VEM verfügt über integrierte Saug- und Abblasventile sowie eine Vakuum-Anzeige (Vakuumschalter).
Dadurch ist das Ansaugen und Abblasen ohne externe Ventile möglich. Die Kompaktejektoren Serie VEM bietet sich für vollautomatische Systeme an.
Die Kompaktejektoren Serie VEM verfügt über integrierte Saug- und Abblasventile sowie eine Vakuum-Anzeige (Vakuumschalter).
Dadurch ist das Ansaugen und Abblasen ohne externe Ventile möglich. Die Kompaktejektoren Serie VEM bietet sich für vollautomatische Systeme an.
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
Beschreibung | - Körper aus eloxiertem Aluminium, Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden [l/min] - Abblasventil NC, Funktionen Saugventil wahlweise NO (stromlos geöffnet) oder NC (stromlos geschlossen) - Abblasventil (NC) mit integriertem Schalldämpfer und Rückschlagventil |
Optionen | Anschluss auf einer Sammelanschlussplatte möglich |
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
VEM | - | 05 | C | 2 | - | VE |
VEM |
SERIES VEM = Vakuumejektor |
05 |
DÜSENDURCHMESSER 05 = 0,5 mm 07 = 0,7 mm 10 = 1,0 mm |
C |
VENTILFUNKTION C = NC (Ejektor stromlos, Saugen AUS) A = NO (Ejektor stromlos, Saugen AN) |
2 |
VERSION 2 = mit Abblasventil |
VE |
AUSFÜHRUNG VE = ohne Luftsparautomatik, mit elektronischem Vakuumschalter |