text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie SA

Serie SA

M8x1 - M10x1 - M12x1 - M14x1,5 - M20x1,5 - M25x1,5 - M27x1,5
Selbstausgleichend
Stoßdämpfer werden zur Aufprall- und Lärmdämpfung benutzt, wenn Objekte in Bewegung gestoppt werden. Die Serie SA ist selbstausgleichend, dadurch ist sie für verschiedene Anwendungen geeignet, wie Kleinlast/Hochgeschwindigkeits- oder Großlast/Niedergeschwindigkeitsanwendungen, die keine weiteren Einstellungen am Stoßdämpfer benötigen. Sie kann mit oder ohne Anschlag benutzt werden.

Durch die Verwendung der Stoßdämpfer Serie SA bestehen folgende Vorteile:
  • Erhöhte Produktionsrate;
  • Verminderte Wartungskosten;
  • Verminderter Lärm und verminderte Vibrationen;
  • Längere Lebensdauer der Maschine.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Modell SA-0806
SA-1007
SA-1210
SA-1412
SA-2015
SA-2525
SA-2725
Bauart Hydraulischer Stoßdämpfer
Selbstausgleichend
Werkstoffe Gehäuse: Stahl, schwarz beschichtet
Kolbenstange: unlegierter Stahl
Chrom beschichtet,
Kolben: unlegierter Stahl
Dichtungen: NBR
Gewinde M8x1 - M10x1 - M12x1 - M14x1,5 - M20x1,5 - M25x1,5 - M27x1,5
Abdämpfungs-Hub (mm) 6; 7; 10; 12; 15; 25; 25
Max. Energieabdämpfung pro Zyklus, Et (Nm) 3; 6; 12; 20; 59; 80; 147
Max. Energieabdämpfung pro Stunde, ETc (Nm) 7000; 12400; 22500; 33000; 38000; 60000; 72000.
Max. effektive Masse Me (kg) 6; 12; 22; 40; 120; 180; 270
N° max. Zyklen/min 80; 70; 40; 70; 45; 20; 10
Auftreffgeschwindigkeit v (m/s) 0,3 - 2,5; 0,3 - 3,5; 0,3 - 4,0; 0,3 - 5,0;
0,3 - 5,0; 0,3 - 5,0; 0,3 - 5,0.
Gewicht (g) 15; 25; 32; 65; 150; 295; 360
Betriebstemperatur -10°C ÷ +80°C
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
SA - 2015
SA SERIE
2015 GRÖSSE / HUB
0806 = Größe M8x1 / Hub 6 mm
1007 = Größe M10x1 / Hub 7 mm
1210 = Größe M12x1 / Hub 10 mm
1412 = Größe M14x1,5 / Hub 12 mm
2015 = Größe M20x1,5 / Hub 15 mm
2525 = Größe M25x1,5 / Hub 25 mm
2725 = Größe M27x1,5 / Hub 25 mm
OPTION
= Standard, mit Abdeckung W = ohne Abdeckung (auf Anfrage)

Stoßdämpfer Serie SA



Mod. A B C D E F G I L SW X Gewicht [g]
SA-0806W M8x1 40,6 - 2,9 - 33,6 2 3 - 11 6 15
SA-0806 M8x1 40,6 6,6 2,9 8,8 33,6 2 3 55,4 11 6 17
SA-1007W M10x1 47 - 3 - 39 3 3 - 12,7 7 25
SA-1007 M10x1 47 8,6 3 8,6 39 3 3 62,6 12,7 7 28
SA-1210W M12x1 52,5 - 3 - 44 3 4 - 14 10 29
SA-1210 M12x1 52,5 10,3 3 8,8 44 3 4 71,3 14 10 32
SA-1412W M14x1,5 67 - 4 - 58 4 5 - 19 12 65
SA-1412 M14x1,5 67 12 4 10,5 58 4 5 89,5 19 12 70
SA-2015W M20x1,5 73 - 6 - 62 4 7 - 26 15 150
SA-2015 M20x1,5 73 17,8 6 15,8 62 4 7 103,8 26 15 160
SA-2525W M25x1,5 92 - 8 - 82 - 9 - 32 25 280
SA-2525 M25x1,5 92 22 8 19 82 - 9 136 32 25 295
SA-2725W M27x1,5 99 - 8 - 86 5 6,5 - 32 25 360
SA-2725 M27x1,5 99 22 8 19 86 5 6,5 143 32 25 375


We think you are in United States.
Update your location?