text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 52

Serie 52

3 Luftanschlüsse “I” pro Deckel. 3 Anschlüsse (x-h-w) für eine, 3 weitere (y-z-k) für die andere Richtung. Die Anschlüsse h und z müssen bei Anbau der Fußbefestigung Mod. B-52/BA-52 verschlossen werden.
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
59 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
52 M 2 P 40 A 0500
52 SERIE
M BAUREIHE
M = Standard
G = Gleitführung
R = Rollenführung (nur Ø 25, 32, 40 mm)
2 FUNKTION
2 = doppeltwirkend, beidseitige Luftversorgung
8 = doppeltwirkend, Luftversorgung von einer Seite
PNEUMATIKSYMBOLE
CDSS (siehe folgende Seiten)
CDSS (siehe folgende Seiten)
P WERKSTOFFE
P = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Standard-Schlitten
C = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Kompakt-Schlitten
40 KOLBENDURCHMESSER
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard
0500 HUB
bis max. 6000 mm

Zylinder mit Gleitführung Mod. 52G8C

Nicht aufgeführte Maße entsprechen Mod. 52G2C.
Die Führung kann auf Anfrage rechts montiert werden.

CDSS



Mod. Ø T1 T2 T3 T4 L2 L3 I
52G8C25A 25 13,5 29,5 13,5 28,5 8 11 G1/8
52G8C32A 32 17,5 34,5 17,5 34,5 9,5 9,5 G1/8
52G8C40A 40 15,5 38 20,5 42,5 11,5 11,5 G1/4
52G8C50A 50 29,5 59 29 59 17 17 G3/8
52G8C63A 63 34 68,5 34 68,5 17 17 G3/8


We think you are in United States.
Update your location?