Zylinder mit Kompakt-Schlitten Mod. 52M2C
Serie 52
Beidseitig 2 Luftanschlüsse “I”, die nicht benötigten Anschlüsse werden mit den mitgelieferten 2 VerschlussStopfen abgedichtet.
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
MODELLBEZEICHNUNG
52 | M | 2 | P | 40 | A | 0500 |
52 | SERIE | |
M | BAUREIHEM = StandardG = GleitführungR = Rollenführung (nur Ø 25, 32, 40 mm) | |
2 | FUNKTION2 = doppeltwirkend, beidseitige Luftversorgung8 = doppeltwirkend, Luftversorgung von einer Seite |
PNEUMATIKSYMBOLE CDSS (siehe folgende Seiten)CDSS (siehe folgende Seiten) |
P | WERKSTOFFEP = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Standard-SchlittenC = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Kompakt-Schlitten | |
40 |
KOLBENDURCHMESSER 25 = 25 mm 32 = 32 mm 40 = 40 mm 50 = 50 mm 63 = 63 mm |
|
A | BEFESTIGUNGSARTA = Standard | |
0500 | HUBbis max. 6000 mm |
Mod. | Ø | W | L | L1 | I | B | G | N | E | ØA | ØX | R | C | F | F1 | U | T | V | S | S1 | TG | P | Z | Q | Q1 |
52M2C25A | 25 | 67,5 | 9,5 | 135 | G1/8 | 25 | 5 | 19 | 84,5 | 6 | 4,5 | 60 | 35 | M5 | 7 | 15 | 25 | 22 | 45 | 49 | 36 | M4 | 4,5 | 11 | 3 |
52M2C32A | 32 | 77,5 | 9,5 | 155 | G1/8 | 25 | 5,5 | 19 | 99,5 | 6 | 5,5 | 69 | 45 | M5 | 7 | 15 | 32,5 | 22 | 54 | 58 | 41 | M5 | 7,5 | 11 | 4 |
52M2C40A | 40 | 95 | 11,5 | 190 | G1/4 | 25 | 7 | 23 | 112,5 | 7 | 6,5 | 82 | 50 | M5 | 9 | 15 | 38,5 | 22 | 64 | 68 | 49 | M6 | 7,5 | 12 | 4 |
52M2C50A | 50 | 105 | 17 | 210 | G3/8 | 35 | 9 | 30 | 122 | 10 | 8,5 | 115 | 64 | M8 | 16 | 34 | 59 | 46 | 90 | 94 | 65 | M8 | 12,5 | 17 | 5 |
52M2C63A | 63 | 125 | 17 | 250 | G3/8 | 50 | 9,5 | 30 | 150 | 10 | 8,5 | 131 | 80 | M8 | 16 | 34 | 68,5 | 46 | 106 | 110 | 78 | M8 | 14 | 17 | 5 |
1-8/8 Ergebnisse