Zylinder mit Rollenführung Mod. 52R8P
Serie 52
3 Luftanschlüsse “I” pro Deckel. 3 Anschlüsse (x-h-w) für eine, 3 weitere (y-z-k) für die andere Richtung. Die Anschlüsse h und z müssen bei Anbau der Fußbefestigung Mod. B-52/BA-52 verschlossen werden.
Series
Accessories
Cylinder series 52 - 52R8P25A0125
Cylinder series 52 - 52R8P25A0200
Cylinder series 52 - 52R8P25A0250
Cylinder series 52 - 52R8P25A0280
Cylinder series 52 - 52R8P25A0300
Cylinder series 52 - 52R8P25A0350
Cylinder series 52 - 52R8P25A0400
Cylinder series 52 - 52R8P25A0420
Cylinder series 52 - 52R8P25A0430
Cylinder series 52 - 52R8P25A0450
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
MODELLBEZEICHNUNG
52 | M | 2 | P | 40 | A | 0500 |
52 | SERIE | |
M | BAUREIHEM = StandardG = GleitführungR = Rollenführung (nur Ø 25, 32, 40 mm) | |
2 | FUNKTION2 = doppeltwirkend, beidseitige Luftversorgung8 = doppeltwirkend, Luftversorgung von einer Seite |
PNEUMATIKSYMBOLE CDSS (siehe folgende Seiten)CDSS (siehe folgende Seiten) |
P | WERKSTOFFEP = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Standard-SchlittenC = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Kompakt-Schlitten | |
40 |
KOLBENDURCHMESSER 25 = 25 mm 32 = 32 mm 40 = 40 mm 50 = 50 mm 63 = 63 mm |
|
A | BEFESTIGUNGSARTA = Standard | |
0500 | HUBbis max. 6000 mm |
Mod. | Ø | T1 | T2 | T3 | T4 | L2 | L3 | I |
52R8P25A | 25 | 13,5 | 29,5 | 13,5 | 28,5 | 8 | 11 | G1/8 |
52R8P32A | 32 | 17,5 | 34,5 | 17,5 | 34,5 | 9,5 | 9,5 | G1/8 |
52R8P40A | 40 | 15,5 | 38 | 20,5 | 42,5 | 11,5 | 11,5 | G1/4 |
1-8/8 Ergebnisse