text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 50

Serie 50

Nur auf Anfrage
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
50 M 2 P 50 A 0500
50 SERIE
M BAUREIHE
M = Standard Magnetversion
2 FUNKTION
2 = doppeltwirkend, endlagengedämpft
PNEUMATIKSYMBOLE
CDSS (siehe folgende Seiten)
P WERKSTOFFE
P = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen PU/NBR
U = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Schlitten in Flanschausführung
50 BORE
16 = 16 mm
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
80 = 80 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard
0500 HUB
100 ÷ 4000 mm für alle Durchmesser

Zylinder Mod. 50M2U (mit Schlitten in Flanschausführung)

CDSS



Ø B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
16 36 4 4,5 25 40 76 50
25 51 5 5,5 35 50 120 70
32 66 6 7 40 50 160 90
40 66 6 7 45 60 150 80
50 74 6 7 45 60 180 100
63 89 7 9 60 80 220 130
80 108 8 11 75 100 280 180


We think you are in United States.
Update your location?