text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 94 und 95

Serie 94 und 95

Mit Gewinde am vorderen und hinteren Endblock
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
94 N 2 A 16 A 100
94 SERIE
94 = magnetisch
95 = magnetisch, gepolstert
N BAUREIHE
N = Standard
2 BETRIEBSART
1 = einfachwirkend
2 = doppeltwirkend
3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
PNEUMATIKSYMBOLE
CS06 (S. 94)
CD08 (S. 94) - CD09 (S. 95)
CD12 (S. 94) - CD13 (S. 95)
A WERKSTOFFE
A = Edelstahl 1.4401, Dichtungen NBR
V = Edelstahl 1.4401, Dichtungen FKM (150°C)
16 KOLBENDURCHMESSER (ø)
16 = 16 mm
20 = 20 mm
25 = 25 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard mit Überwurfmutter V und Kolbenstangenmutter U
100 HUB
(siehe Tabelle)
= standard
V = Kolbenstangendichtung in FKM

Zylinder Serie 94 und 95

+ Hub



Mod. Ø ØA AM BE CD D EE EW KK KW KW1 L L2+ L3 L4 L5 SW SW1 SW2 WF XC+
94 16 6 16 M16x1,5 6 21,2 M5 12 M6 4 5 9 51 14 5,5 15 5 10 24 22 82
94 20 8 20 M22x1,5 8 26,2 G1/8 16 M8 5 5 12 59 17,5 8 19 7 13 32 24 95
94-95 25 10 22 M22x1,5 8 32,5 G1/8 16 M10x1,25 6 5 12 64 18,5 7,5 20 8 17 32 28 104


We think you are in United States.
Update your location?