Kompaktejektoren
Serie VEN
Hohe Saugleistung und reduzierter Luftverbrauch.
Düsendurchmesser: 2,0 - 2,5 mm.
Die Kompaktejektoren der Serie VEN sind in zwei Größen (20 und 25 mm) mit I/O-Link und Luftsparschaltung (I) erhältlich. Diese Serie eignet sich für die Handhabung von glatten, nicht porösen oder leicht porösen Teilen in Vakuumanwendungen mit sehr schnellen Pick & Place-Vorgängen. Diese Geräte werden häufig in automatisierten Pick & Place-Systemen in der Blechverarbeitung, in der Automobilindustrie, in Verpackungsmaschinen und in der Robotik eingesetzt.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Beschreibung | Grundejektor |
Werkstoffe | Körper aus Kunststoff Düse aus Messing |
Ansaugkapazität | Von 140 bis 195 l/min. |
Vakuum max. | 85 % |
Düse | 2,0 mm (20) - 2,5 mm (25) |
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
Modellbezeichnung
VEN | - | 20 | NC | - | I |
VEN |
SERIE VEN = Vakuumejektor |
20 |
DÜSENDURCHMESSER 20 = 2,0 mm 25 = 2,5 mm |
NC |
FUNKTION NC (in Ruhestellung geschlossen, keine Vakuumerzeugung) NO (in Ruhestellung offen, Vakuumerzeugung) |
I |
AUSFÜHRUNG I = I/O-LINK mit Luftsparfunktion |