Strömungsventile
Serie VNV
Einsatz bei Verwendung von vielen Sauggreifern, bei denen entweder nicht alle am Werkstück anliegen oder aber einzelne Sauggreifer ungewollt den Kontakt zur Saugzone verlieren. Gewindegröße: M5, G1/8", G1/4", G1/2"
Die Strömungsventile der Serie VNV werden hauptsächlich bei Sauggreifersystemen mit mehreren Sauggreifern eingesetzt, um einzelne Sauggreifer abzusperren, die nicht genutzt werden oder versehentlich den Kontakt zum Werkstück verloren haben. Auf diese Weise kann das Greifersystem korrekt arbeiten und das für die Anwendung erforderliche Vakuumniveau aufrechterhalten.
Anwendungen:
- Bewegen von Werkstücken mit unterschiedlichen Formen und Abmessungen durch das gleiche Sauggreifersystem
Anwendungen:
- Bewegen von Werkstücken mit unterschiedlichen Formen und Abmessungen durch das gleiche Sauggreifersystem
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
Beschreibung | - Kugelsitzventil mit fester Bypass-Funktion - Aluminiumgehäuse mit eingebauter Kugel im Messingsitz - Integrierter Schmutzfilter |
Modellbezeichnung
VNV | - | MF | - | M5 |
VNV |
SERIE VNV = Strömungsventile |
MF |
BAURT MF= G1 Außengewinde / G2 Innengewinde FM = G1 Innengewinde / G2 Außengewinde |
M5 |
GEWINDE M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |