text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCF-0400 bis 0600

VPCF-0400 bis 0600
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
VP C F - 0100 E - M5 M
VP SERIE
VP = Balgsauggreifer
C FORM
C = rund
F AUSFÜHRUNG
F = flach
0100 DURCHMESSER
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
E WERKSTOFFE
E = Elastodur
M5 GEWINDEGRÖSSE
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde

Sauggreifer VPCF-0400 bis 0600 - Außengewinde



Mod. dn Ds D1 G1 H LG1 SW1 Z Sauggreifer Nippel
VPCF-0400E-1/4M 6,1 41,4 43,7 G1/4 M 23 10,0 17 2,5 VPCF-0400E NPS-A-1/4-M
VPCF-0500E-1/4M 6,1 51,4 53,9 G1/4 M 24 10,0 17 3,5 VPCF-0500E NPS-A-1/4-M
VPCF-0600E-1/4M 6,1 61,2 65,0 G1/4 M 26 10,0 17 5,1 VPCF-0600E NPS-A-1/4-M

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile gemäß DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?