Modellbezeichnung
VP | C | L | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
SERIE VP = Balgsauggreifer |
C |
FORM C = rund |
L |
AUSFÜHRUNG L = 1,5 falten |
0100 |
DURCHMESSER 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0800 = 80,0 mm |
E |
WERKSTOFFE E = elastodur |
M5 |
ANSCHLÜSSE M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
GEWINDE M = Außengewinde F = Innengewinde |
Mod. | G1 | D1 | d2 | dn | Ds | H | LG1 | SW1 | Z | Sauggreifer | Nippel |
VPCL-0100E-M5F | M5 F | 11,3 | 5,6 | 3,1 | 9,8 | 23 | 5,5 | 8 | 4.0 | VPCL-0100E | NPS-B-M5-F |
VPCL-0150E-1/8F | G1/8 F | 19,7 | 9,5 | 4,1 | 15,4 | 29 | 8.0 | 14 | 6.0 | VPCL-0150E | NPS-G-1/8-F |