text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCL-0100 bis 0150

VPCL-0100 bis 0150

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VP C L - 0100 E - M5 M
VP SERIE
VP = Balgsauggreifer
C FORM
C = rund
L AUSFÜHRUNG
L = 1,5 falten
0100 DURCHMESSER
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
E WERKSTOFFE
E = elastodur
M5 ANSCHLÜSSE
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde

Sauggreifer VPCL-0100 bis 0150 - Außengewinde



Mod. G1 D1 d2 dn Ds H LG1 SW1 Z Sauggreifer Nippel
VPCL-0100E-M5M M5 M 11,3 5,6 1,8 9,8 18 4,7 8 4.0 VPCL-0100E NPS-B-M5-M
VPCL-0150E-1/8M G1/8 M 19,7 9,5 4,1 15,4 21 7,5 14 6.0 VPCL-0150E NPS-G-1/8-M

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile gemäß DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?