Modellbezeichnung
VP | C | L | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
SERIE VP = Balgsauggreifer |
C |
FORM C = rund |
L |
AUSFÜHRUNG L = 1,5 falten |
0100 |
DURCHMESSER 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0800 = 80,0 mm |
E |
WERKSTOFFE E = elastodur |
M5 |
ANSCHLÜSSE M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
GEWINDE M = Außengewinde F = Innengewinde |
Mod. | G1 | D1 | d2 | dn | Ds | H | LG1 | SW1 | Z | Sauggreifer | Nippel |
VPCL-0200E-1/8F | G1/8 F | 26,3 | 13,8 | 4,1 | 21,4 | 32 | 8 | 14 | 8 | VPCL-0200E | NPS-G-1/8-F |
VPCL-0250E-1/8F | G1/8 F | 31,3 | 16,9 | 4,1 | 26,4 | 35 | 8 | 14 | 11 | VPCL-0250E | NPS-G-1/8-F |
VPCL-0300E-1/8F | G1/8 F | 36,7 | 20 | 4,1 | 31,4 | 37 | 8 | 14 | 13 | VPCL-0300E | NPS-G-1/8-F |
VPCL-0400E-1/4F | G1/4 F | 48 | 26,1 | 6,1 | 41,4 | 48 | 12 | 17 | 16 | VPCL-0400E | NPS-A-1/4-F |
VPCL-0500E-1/4F | G1/4 F | 58,4 | 32,3 | 6,1 | 51,4 | 50 | 12 | 17 | 18 | VPCL-0650E | NPS-A-1/4-F |
VPCL-0600E-1/4F | G1/4 F | 69,6 | 38,6 | 6,1 | 61,4 | 54 | 12 | 17 | 22 | VPCL-0600E | NPS-A-1/4-F |
VPCL-0800E-1/4F | G1/4 F | 88 | 56 | 6,1 | 81,4 | 64 | 12 | 22 | 24 | VPCL-0800E | NPS-B-1/4-F |