text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCM-0200 bis 0500

VPCM-0200 bis 0500

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VP C M - 0200 E - G1/8 M
VP SERIE
VP = Balgsauggreifer
C FORM
C = rund
M AUSFÜHRUNG
M = 1,5 Falten
0200 DURCHMESSER
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
E WERKSTOFFE
E = Elastodur
G1/8 ANSCHLÜSSE
1/8 = G1/8”
1/4 = G1/4”
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde

Sauggreifer VPCM-0200 bis 0500 - Innengewinde



Mod. d2 dn D1 Ds G1 H LG1 SW1 SW2 Z Sauggreifer Nippel
VPCM-0200E-1/8F 12,0 4,0 23,5 21,4 G1/8 F 40 8,0 14 4 13 VPCM-0200E NPS-G-1/8-F
VPCM-0250E-1/8F 14,5 4,0 28,0 26,4 G1/8 F 45 8,0 14 4 17 VPCM-0250E NPS-G-1/8-F
VPCM-0300E-1/8F 16,9 4,0 34,0 31,4 G1/8 F 51 8,0 14 4 20 VPCM-0300E NPS-G-1/8-F
VPCM-0400E-1/4F 22,9 6,1 44,5 41,3 G1/4 F 63 12,0 17 6 25 VPCM-0400E NPS-A-1/4-F
VPCM-0500E-1/4F 27,1 6,1 55,5 51,3 G1/4 F 74 12,0 17 6 32 VPCM-0500E NPS-A-1/4-F

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile gemäß DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?