text.skipToContent text.skipToNavigation
Sauggreifer VPCN-0150 bis 0500 - Innengewinde

Sauggreifer VPCN-0150 bis 0500 - Innengewinde

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VP C N - 0150 S - G1/8 M
VP SERIES
VP = Balgsauggreifer
C FORM
C = rund
N VERSION
N = 2,5 Falten
0150 DURCHMESSER:
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
S WERKSTOFFE
S = Silikon
G1/8 ANSCHLÜSSE:
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde

Sauggreifer VPCN-0150 bis 0500 - Innengewinde

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile gemäß DIN ISO 3302-1 E3



Mod. d2 D1 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z Sauggreifer Nippel
VPCN-0150S-1/8F 4,0 17,0 4,1 15,0 G1/8 F 34,3 8,0 14 7,3 VPCN-0150S NPS-A-1/8-F
VPCN-0200S-1/8F 6,0 22,5 4,1 20,0 G1/8 F 37,4 8,0 14 9,1 VPCN-0200S NPS-A-1/8-F
VPCN-0250S-1/8F 8,0 28 4,1 25,0 G1/8 F 39,3 8,0 14 9,8 VPCN-0250S NPS-A-1/8-F
VPCN-0300S-1/8F 7,2 32,0 8,6 30,0 G1/8 F 50 12,0 22,0 5,0 VPCN-0300S NPS-C-1/8-F
VPCN-0300S-1/4F 7,2 32,0 11,0 30,0 G1/4 F 50 12,0 22,0 5,0 VPCN-0300S NPS-C-1/4-F
VPCN-0300S-3/8F 7,2 32,0 11,0 30,0 G3/8 F 50 12,0 22,0 5,0 VPCN-0300S NPS-A-3/8-F
VPCN-0400S-1/8F 15,3 42,0 8,6 39,7 G1/8 F 55 12,0 22,0 7,0 VPCN-0400S NPS-C-1/8-F
VPCN-0400S-1/4F 15,3 42,0 11,0 39,7 G1/4 F 55 12,0 22,0 7,0 VPCN-0400S NPS-C-1/4-F
VPCN-0400S-3/8F 15,3 42,0 11,0 39,7 G3/8 F 55 12,0 22,0 7,0 VPCN-0400S NPS-A-3/8-F

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile gemäß DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?