text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCQ-0200

VPCQ-0200

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VP C Q - 0200 S - G1/8 M
VP SERIE
VP = Balgsauggreifer
C FORM
C = rund
Q AUSFÜHRUNG
Q = 4,5 Falten
0200 DURCHMESSER
0200 = 20,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
S WERKSTOFFE
S = Silikon
G1/8 ANSCHLÜSSE
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde

Sauggreifer VPCQ-0200 - Innengewinde



Mod. dn d2 D1 Ds G1 H LG1 SW1 Z Sauggreifer Nippel
VPCQ-0200S-1/8F 8,6 13,5 24,4 21,4 G1/8 F 58,4 12,0 22 10 VPCQ-0200S NPS-C-1/4-F
VPCQ-0200S-1/4F 11,0 13,5 24,4 21,4 G1/8 F 58,4 12,0 22 10 VPCQ-0200S NPS-C-1/4-F
VPCQ-0200S-3/8F 11,0 13,5 24,4 21,4 G1/8 F 58,4 12,0 22 10 VPCQ-0200S NPS-C-1/4-F

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile gemäß DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?