text.skipToContent text.skipToNavigation
VPOL-0600-200 bis 1000-400

VPOL-0600-200 bis 1000-400

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VP O L - 0350-150 E - G1/8 M
VP SERIE
VP = Balgsauggreifer
O FORM
O = oval
L AUSFÜHRUNG
L = 1,5 Falten
0350-150 ABMESSUNGEN
0350-150 = 35,0 x 15,0 mm
0600-200 = 60,0 x 20,0 mm
0600-250 = 60,0 x 25,0 mm
0800-350 = 80,0 x 35,0 mm
1000-400 = 100,0 x 40,0 mm
E WERKSTOFFE
E = Elastodur (0600-1000)
S = Silikon (0350-0600-0800)
G1/8 ANSCHLÜSSE
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M GEWINDE
M = Außengewinde
F =Innengewinde

Sauggreifer VPOL-0600-200 bis 1000-400 - Innengewinde

* = (E) Sauggreifer in elastodur - (S) Sauggreifer in Silikon
(bei Bestellung gewünschten Buchstaben ergänzen)



Mod. Bmax Bs dn G1 H LG1 Lmax Ls l2 SW1 Z Sauggreifer Nippel
VPOL-0600-200*1/8FE 12,8 27,5 21,4 3,6 G1/8 F 32 8,0 67 61,4 53,5 14 8 VPOL-0600-200* NPS-B-1/8-F
VPOL-1000-400*1/4FE 25,9 52,0 41,4 6,1 G1/4 F 47 12,0 113 104,4 88,9 17 16 VPOL-1000-400* NPS-E-1/4-F

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile gemäß DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?