Modellbezeichnung
VP | O | L | - | 0350-150 | E | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = Balgsauggreifer |
O |
FORM O = oval |
L |
AUSFÜHRUNG L = 1,5 Falten |
0350-150 |
ABMESSUNGEN 0350-150 = 35,0 x 15,0 mm 0600-200 = 60,0 x 20,0 mm 0600-250 = 60,0 x 25,0 mm 0800-350 = 80,0 x 35,0 mm 1000-400 = 100,0 x 40,0 mm |
E |
WERKSTOFFE E = Elastodur (0600-1000) S = Silikon (0350-0600-0800) |
G1/8 |
ANSCHLÜSSE 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
GEWINDE M = Außengewinde F =Innengewinde |
Mod. | Bmax | Bs | dn | G1 | H | LG1 | Lmax | Ls | l2 | SW1 | Z | Sauggreifer | Nippel | |
VPOL-0600-200*1/8ME | 12,8 | 27,5 | 21,4 | 3,6 | G1/8 M | 24 | 7,5 | 67 | 61,4 | 53,5 | 14 | 8 | VPOL-0600-200* | NPS-B-1/8-M |
VPOL-1000-400*1/4ME | 25,9 | 52,0 | 41,4 | 6,1 | G1/4 M | 37 | 10,0 | 113 | 104,4 | 88,9 | 17 | 16 | VPOL-1000-400* | NPS-E-1/4-M |