text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CFB

Serie CFB

Direktgesteuerte, vorgesteuerte Sitz- und Membranventile
NC-, NO-Funktion
Die Elektromagnetventile Serie CFB sind erhältlich in 2/2-, 3/2-Wegefunktion, NO oder NC. Zusätzlich sind Sonderausführungen erhältlich: Zum Beispiel mit Schutz vor Druckspitzen oder mit spezifischem Oberflächenschutz gegen aggressive Medien.

Ventile der Serie CFB gibt es als direktgesteuerte Sitzventile oder als vor-/direktgesteuerte Membranventile. Dadurch lassen sich unterschiedlichste Anwendungen in Abhängigkeit von Durchfluss und Arbeitsdruck realisieren.
 
Series
3 Produkte gefunden
Serie CFB
Serie CFB
Serie CFB

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Funktion 2/2-Wege NC, NO, 3/2-Wege NC
Funktion Direktgesteuertes Sitzventil, Membranventil, vor- oder direktgesteuert
Pneumatische Anschlüsse G1/8” … G2”
Nennweite 1.4 … 50 mm
Kv-Wert (l/min) 0.14 … 45
Betriebsdruck 0 ÷ 0.8 … 22 bar
Betriebstemperatur -10 ÷ 90 ... 140 °C
Medium Luft, Wasser, flüssige und gasförmige Medien mit Viskosität max. 37 cSt (5° E)
Schaltzeit ON <15 ms - OFF <25 ms
Einbaulage Beliebig
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT
Körper Messing (vernickelt für Lebensmittelbranche oder Kalkschutz auf Anfrage)
Dichtungen NBR (CFB-A) - FKM (CFB-B, CFB-D) - EPDM (auf Anfrage)
Innenteile Edelstahl - Edelstahl oder Messing (CFB-D1)
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Spannung 12 V DC, 24 V DC - 24 V 50 Hz, 110 V 50/60 Hz, 220/230 V 50/60 Hz
Spannungstoleranz ±5% (DC) - ±10% (AC)
Leistungsaufnahme 10 … 30 W (DC) - 9 … 29 VA (AC)
Einschaltdauer ED 100%
Schutzklasse H (180°C)
Elektrischer Anschluss DIN EN 175 301-803-A - DIN EN 175 301-803-B
Schutzart IP65 mit Stecker
Sonderlösungen auf Anfrage

Der Innendurchmesser der Verschraubung/des Schlauchs sollte größer als die Nennweite sein. Andernfalls kann es zu einer Leistungsänderung kommen.

Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CFB - A 1 3 L - R 1 - B7 E
CFB SERIES
A OPERATION
A = indirect
B = direct with linked diaphragm
D = direct
E = indirect with coil for heavy-duty applications
1 NUMBER OF WAYS - POSITIONS
1 = 2/2-way - NO
2 = 2/2-way - NC
3 = 3/2-way - NC
3 CONNECTIONS
1 = G1/8
2 = G1/4
3 = G3/8
4 = G1/2
5 = G3/4
6 = G1
7 = G1 1/4
8 = G1 1/2
9 = G2
L ORIFICE DIAMETER
A = 1.4 mm
B = 2 mm
C = 2.5 mm
D = 2.8 mm
F = 4 mm
G = 6 mm
J = 8 mm
L = 11.5 mm
M = 13 mm
N = 13.5 mm
P = 18 mm
R = 26 mm
T = 32 mm
X = 45 mm
Z = 50 mm
R SEALS MATERIAL
R = NBR
W = FKM
E = EPDM (on demand)
1 BODY MATERIAL
1 = brass
2 = alimentary anti-limestone nickel-plated brass for high temperatures (on demand)
3 = alimentary nickel-plated brass (on demand)
B7 SOLENOID DIMENSION
B7 = 22 mm
B8 = 30 mm
B9 = 36 mm
E SOLENOID VOLTAGE
B = 24 V AC 50 Hz
D = 110 V AC 50/60 Hz
E = 230 V AC 50/60 Hz
2 = 12 V DC
3 = 24 V DC
We think you are in United States.
Update your location?