text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie K

Serie K

1,6x16 screws for mounting on plastic
or
2x M1,6x16 screws for mounting on metal
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
K 0 00 - 3 0 3 - K 2 3
K SERIE
0 BAUFORM
0 = Einzelanschlussplatte (nur M5) oder Schnittstelle
1 = Verteiler
00 ANZAHL DER POSITIONEN
00 = Schnittstelle
01 = Einfacher Sockel (nur M5)
02 ÷ 99 = Verteileranzahl der Positionen
3 ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN
0 = Verteiler oder einzelner Sockel
1 = 2/2-Wege - NC
2 = 2/2-Wege - NC elektrischer Teil um 180° gedreht


3 = 3/2-Wege - NC
5 = 3/2-Wege - NC elektrischer Teil gedreht um 180°


4 = 3/2-Wege - NO
6 = 3/2-Wege - NO elektrischer Teil gedreht um 180°
0 ANSCHLÜSSE
0 = auf Grundplatte oder Verteiler
2 = seitliche M5-Ausgänge
3 ÖFFNUNGSDURCHMESSER
2 = Ø 0.6 mm
3 = Ø 0.8 mm
5 = Ø 1.0 mm
K MATERIALIEN
F = PBT-Gehäuse - FKM-Sitzdichtung
K = PBT-Gehäuse - HNBR-Sitzdichtung (nur für 3/2-Wege-Versionen)
2 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED
2 = 90° Anschluss mit Schutz
3 = 90° Anschluss

B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED
C = Anschluss in Reihe mit Schutz
D = Anschluss in Reihe

F = 300 mm Flugkabel with Schutz und LED
G = 300 mm Flugkabel mit Schutz
H = 300 mm Flugkabel
3 SPANNUNG - STROMVERBRAUCH
1 = 6V DC - 1W
2 = 12V DC - 1W
3 = 24V DC - 1W
BEFESTIGUNG
= Befestigungsschrauben für Kunststoff
M = Befestigungsschrauben für Metall
OPTIONEN
= Standard
OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtiger Rest weniger als 550 mg/m²)
OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtiger Rest weniger als 33 mg/m²)

3/2-Wegeventil NC, Litzen 300 mm

* gewünschte SPANNUNG ergänzen (siehe Modellbezeichnung)



Mod. Funktion Nennweite Ø (mm) kv (l/min) Druck min÷max (bar)
K000-303-KF* 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 7
K000-303-FF* 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 7
K000-303-KG* 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 7
K000-303-FG* 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 7
K000-303-KH* 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 7
K000-303-FH* 3/2 NC 0,6 0,12 0 ÷ 7


We think you are in United States.
Update your location?