MODELLBEZEICHNUNG
KLE | 0 | 4 | 0 | A6 | 3 | A | Y | 1 | 3 | M |
KLE | SERIE |
0 |
BAUFORM 0 = 3/2 Körper - ISO 15218 A = 3/2 Körper - ISO 15218 - Spule gedreht um 180° 2 = 2/2 Körper C = 2/2 Körper - Spule gedreht um 180° |
4 |
ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN 1 = 2/2-Wege NC 4 = 3/2-Wege NC 5 = 3/2-Wege NO 6 = 3/2-Wege UNI |
0 |
ANSCHLÜSSE 0 = auf Grundplatte oder Verteiler |
A6 |
ÖFFNUNGSDURCHMESSER A6 = Ø 0.60 mm A8 = Ø 0.80 mm B1 = Ø 1.10 mm B2 = Ø 1.20 mm B3 = Ø 1.30 mm B6 = Ø 1.60 mm |
3 |
DICHTUNGSMATERIAL 3 = FKM |
A |
KÖRPERMATERIAL A = PBT |
Y |
HANDNOTBETÄTIGUNG 0 = nicht erforderlich oder nicht vorgesehen Y = monostabil B = bistabil |
1 |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED M = M8 - 3-poliger Anschluss |
3 |
SPANNUNG - STROMVERBRAUCH 1 = 6 V DC - 1 W 2 = 12 V DC - 1 W 3 = 24 VDC - 1 W 6 = 6 VDC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
BEFESTIGUNG M = Befestigungsschrauben für Metall P = Befestigungsschrauben für Kunststoff |
OPTIONEN = Standard OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 550 mg/m²) |
Mod. | Funktion | Nennweite Ø (mm) | kv (l/min) | Druck min÷max (bar) | Leistungsaufnahme (W) |
KLE210-A83A0-B*M | 2/2 NC | 0,8 | 0,25 | 0 ÷ 5 | 1 |
KLE210-B23A0-B*M | 2/2 NC | 1,2 | 0,40 | 0 ÷ 8 | 4 / 1 |
KLE210-B63A0-B*M | 2/2 NC | 1,6 | 0,50 | 0 ÷ 6 | 4 / 1 |
KLEC10-A83A0-B*M | 2/2 NC | 0,8 | 0,25 | 0 ÷ 5 | 1 |
KLEC10-B23A0-B*M | 2/2 NC | 1,2 | 0,40 | 0 ÷ 8 | 4 / 1 |
KLEC10-B63A0-B*M | 2/2 NC | 1,6 | 0,50 | 0 ÷ 6 | 4 / 1 |