text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie KN

Serie KN

Lieferumfang:
1x Flanschdichtung
2x Schrauben Ø 1,6 x 16 zur Befestigung auf Kunststoff
2x Schrauben M 1,6 x 14,7 zur Befestigung auf Metall
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
KN 0 00 3 0 3 K 1 3
KN SERIE
0 BAUFORM
0 = Einzelventil
00 ANZAHL DER POSITIONEN
00 = Schnittstelle
3 ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN
3 = 3/2-Wege - NC
4 = 3/2-Wege - NO
7 = 3/2-Wege - UNI
0 ANSCHLÜSSE
0 = ISO 15218 auf Grundplatte oder Verteiler
3 ÖFFNUNGSDURCHMESSER
3 = Ø 0.65 mm
5 = Ø 1.1 mm - nur bei NC-Ausführung mit Mindestbetriebsdruck
6 = Ø 1.1 mm
K MATERIALIEN
F = PBT-Gehäuse - FKM Ventilkegel - andere Dichtungen aus FKM
K = PBT-Gehäuse - FKM Ventilkegel - andere Dichtungen aus NBR
1 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
1 = 90°-Anschluss mit Schutz und LED
B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED
3 SPANNUNG - STROMVERBRAUCH
2 = 12 V DC - 1.3/0.25 W
3 = 24 V DC - 1.3/0.25 W
5 = 5 V DC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4.1 W
BEFESTIGUNG
= Befestigungsschrauben für Kunststoff
M = Befestigungsschrauben für Metall
OPTIONEN
= Standard
OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 33 mg/m²)

3/2-Wegeventil, Stecker vorne



Mod. Funktion Nennweite Ø (mm) kv (l/min) Druck min÷max (bar) Leistungsaufnahme (W) Schaltzeich.
KN000-303-K1* 3/2 NC 0,65 0,15 0 ÷ 7 1,3 / 0,25 EV04
KN000-303-F1* 3/2 NC 0,65 0,15 0 ÷ 7 1,3 / 0,25 EV04
KN000-305-F1* 3/2 NC 1,1 0,39 3 ÷ 7 4 / 1 EV04
KN000-306-F1* 3/2 NC 1,1 0,39 0 ÷ 3 4 / 1 EV04
KN000-403-F1* 3/2 NO 0,65 0,15 0 ÷ 7 1,3 / 0,25 EV05
KN000-703-F1* 3/2 UNI 0,65 0,15 0 ÷ 4 1,3 / 0,25 EV64
KN000-706-F1* 3/2 UNI 1,1 0,39 0 ÷ 1,5 4 / 1 EV64
* gewünschte SPANNUNG ergänzen (siehe Modellbezeichnung)

We think you are in United States.
Update your location?