EN
VMS
Ventilfunktion
3/2 NC
3/2 NO
5/2
5/3 CC
5/3 CO
5/3 CP
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Material
Aluminium
Dichtungsmaterial
NBR
Spannung
110 V DC
230 V DC
24 V DC
48 V DC
ISO-Durchflussrate Standard
IP Schutzklasse
IP65
Abmessung [mm]
16