EN
SCS
VMS
Ventilfunktion
3/2 NC
3/2 NO
5/2
5/3 CC
5/3 CO
5/3 CP
Circuit selector
Pneumatischer Anschluss
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
M5
Material
Aluminium
Dichtungsmaterial
NBR
Spannung
110 V DC
230 V DC
24 V DC
48 V DC
ISO-Durchflussrate Standard
IP Schutzklasse
IP65
Abmessung [mm]
16