A8
B7
B8
B9
G7
G93
GP
H8
U7
Ventilfunktion
Not applicable
Spannung
110 V 50/60 Hz
110 V DC
12 V DC
125 V 50/60 Hz
220 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz: 240V 50/60 Hz
24 V 50/60 Hz
24 V DC
380 V 50/60 Hz
48 V 50/60 Hz
48 V DC
IP Schutzklasse
IP54
Abmessung [mm]
30x38.5
Magnetventile / pneumatisch betätigte Wegeventile / Batterieversion
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Niederlande