3/2
3/2 NC
3/2 NO
5/2
5/3
5/3 CC
5/3 CO
Pneumatischer Anschluss
G1/2
G1/4
G1/8
G3/8
Zertifizierungen
CE
REACH
RoHS
Material
Aluminium
Dichtungsmaterial
NBR
Spannung
110 V 50/60 Hz
110 V DC
12 V DC
125 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
24 V 50/60 Hz
24 V DC
240 V 50/60 Hz
48 V 50/60 Hz
48 V DC
6 V DC
72 V DC
ISO-Durchflussrate Standard
IP Schutzklasse
IP65
Abmessung [mm]
33.6
Magnetventile / pneumatisch betätigte Wegeventile / Batterieversion
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Niederlande