29
4
VMR
Ventilfunktion
2 way
3 way
3/2
3/2 NC
3/2 NO
5/2
5/3
5/3 CC
5/3 CO
Overpressure exhaust valve
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Zertifizierungen
CE
REACH
RoHS
Nennweite [Ømm]
5
6
8
Material
Aluminium
Brass
Dichtungsmaterial
FKM
NBR
PTFE
Spannung
110 V 50/60 Hz
110 V DC
12 V DC
125 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
24 V 50/60 Hz
24 V DC
240 V 50/60 Hz
48 V 50/60 Hz
48 V DC
6 V DC
72 V DC
ISO-Durchflussrate Standard
IP Schutzklasse
IP65
Abmessung [mm]
45