2 x 3/2 NC
3/2 NC
3/2 NO
3/5 NC
5/2
Pneumatischer Anschluss
G1/4
M5
Push-in Ø4
Material
Aluminium
Technopolymer
Dichtungsmaterial
NBR
Spannung
250 V AC
250 V DC
ISO-Durchflussrate Standard
IP Schutzklasse
IP20
IP40
Abmessung [mm]
15
30
31
78
Wegeventile mechanisch und manuell betätigt
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Niederlande