7
9
EN
NA
VMS
Ventilfunktion
5/2
Pneumatischer Anschluss
Flanged
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
M5
On subbase
Push-in Ø4
Zertifizierungen
CE
ISO 5599-1
NAMUR
REACH
RoHS
Material
Aluminium
Technopolymer
Dichtungsmaterial
NBR
Spannung
110 V 50/60 Hz
110 V DC
12 V DC
125 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
230 V DC
24 V 50/60 Hz
24 V DC
240 V 50/60 Hz
250 V AC
250 V DC
48 V 50/60 Hz
48 V DC
6 V DC
72 V DC
ISO-Durchflussrate Standard
IP Schutzklasse
IP20
IP65
Abmessung [mm]
16
18
19
20
22
22. 25
25
26
32
33
33.5
33.6
40
45
48
51
58
70
80
83
96