2L
Ventilfunktion
3/2 NC
Pneumatischer Anschluss
G1/8
M5
Push-in Ø4
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
Material
Aluminium
Dichtungsmaterial
NBR
ISO-Durchflussrate Standard
Abmessung [mm]
14
30
32
35
Betätigungsart
Pneumatically operated
Pneumatically operated bistable
Funktion Logikventil
Amplifier
And
Memory
Not
Or
Sensoring
Yes
Geeignet für beide Durchflussrichtungen
Unidirectional
1 Produkte gefunden
Logikventile
Serie 2L