A8
B7
B8
B9
G7
G93
GP
H8
U7
Ventilfunktion
Not applicable
Spannung
110 V 50/60 Hz
110 V DC
12 V DC
125 V 50/60 Hz
220 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz: 240V 50/60 Hz
24 V 50/60 Hz
24 V DC
380 V 50/60 Hz
48 V 50/60 Hz
48 V DC
IP Schutzklasse
IP54
Abmessung [mm]
29.6x72.7
Betätigungsart
Not applicable
Funktion Logikventil
Not applicable
Manuelle Betätigung
Not applicable
Geeignet für beide Durchflussrichtungen
Not applicable
1 Produkte gefunden
Magnetspulen
GP..., B7..., G93, U7..., U7...EX, G7..., A8..., B8..., H8..., B9...