text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 1,3,4 e VMS

Serie 1,3,4 e VMS

3/2-Wege, NC, rastend, G1/4"
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Modellbezeichnung
3 5 8 900
3 SERIE
1
3
4
5 FUNKTION
3 = 3/2-Wege NC
5 = 5/2-Wege
6 = 5/3-Wege CC
7 = 5/3-Wege CO
8 = 5/3-Wege CP
8 ANSCHLÜSSE
8 = G1/8”
4 = G1/4”
900 BETÄTIGUNGSARTEN
895 = Drucktaster, federnd, schwarz
896 = Drucktaster, federnd, grün
897 = Drucktaster, federnd, rot
900 = Handhebel, rastend
905 = Handhebel, federnd
910 = Drucktaster, rastend
915 = Drucktaster, federnd
935 = Drucktaster, federnd
975 = Pilztaster, federnd, schwarz
976 = Pilztaster, federnd, grün
977 = Pilztaster, federnd, rot
990 = Kippschalter, rastend

Handhebelventil Mod. 134-900



Mod. Betriebsdruck (bar) Durchfluss (Nl/min) Betätigungskraft (N)
134-900 0 ÷ 10 1250 30


We think you are in United States.
Update your location?