text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 2

Serie 2

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
2 3 4 - 94 5
2 SERIE
3 FUNKTION
3 = 3/2-Wege NC
= 3/2-Wege NO
4 ANSCHLÜSSE
4 = Steckanschluss ø 4 mm
5 = M5
94 BETÄTIGUNGSARTEN
94 = Nocke
95 = Rollenhebel
96 = Kipprolle
98 = Nocke, Schalttafel
5 RÜCKSTELLUNG
5 = Federrückstellung

Miniventile Mod. 234-/235-955, 244-/245-955

A = Gesamthub
B = Vorhub
C = Betätigungshub



Mod. Betriebsdruck (bar) Durchfluss Qn (Nl/min) Betätigungskraft, 6 bar (N) Schaltzeichen
234-955 2 ÷ 10 60 6 VM04
235-955 2 ÷ 10 60 6 VM04
244-955 2 ÷ 10 60 6 VM06
245-955 2 ÷ 10 60 6 VM06


We think you are in United States.
Update your location?