text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3 und 4

Serie 3 und 4

3/2-, 5/2-Wege
Anschlüsse G1/8" und G1/4"
Die servounterstützten mechanischen Ventile finden ihre Verwendung als Endschalter dort, wo nur sehr kleine Betätigungskräfte zur Verfügung stehen. Im Hebel der Serie 3 befindet sich eine Bohrung mit ø 3 mm, um durch eine Verlängerung ein noch sensibleres Schaltverhalten zu ermöglichen.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Servo-vorgesteuerte Schieberventile
Funktion 3/2, 5/2-Wege
Werkstoffe Körper AL, Schieber Edelstahl, Dichtungen NBR
Anschlüsse G1/8", G1/4"
Betriebstemperatur 0°C ÷ 60°C
Temperatur Medium 0°C ÷ 50°C
Betriebsdruck Siehe Modelle
Medium Gefilterte Luft ohne Schmierung, im Falle von geölter Luft empfehlen wir
die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen
Modellbezeichnung
3 3 8 - D15 - 9A5
3 SERIE
3
4
3 FUNKTION
3 = 3/2-Wege NC
4 = 3/2-Wege NO
5 = 5/2-Wege
8 ANSCHLÜSSE
8 = G1/8
4 = G1/4
D15 RÜCKSTELLUNG
D15 = mechanisch/Federrückstellung, durch Druckentlastung arbeitend
015 = mechanisch/Federrückstellung
011 = mechanisch/mechanisch
9A5 BETÄTIGUNGSARTEN
9A5 = Hebel/Federrückstellung
194 = Nocke/Federrückstellung
294 = Nocke/Nocke

195 = Rollenhebel/Federrückstellung
295 = Rollenhebel/Rollenhebe
We think you are in United States.
Update your location?