text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3 und Serie 2

Serie 3 und Serie 2

Serie 3: G1/4" und 5/2-Wege - elektrischer Kontakt NC/NO
Serie 2: M5, Steckanschluss ø 4 mm, 3/2-Wege NC
Diese Fußschalter (Serie 3) sind in pneumatischer und elektrischer Version erhältlich. Die pneumatischen Ausführungen sind in 5/2-Wege und 3/2-Wege NC mit den Anschlüssen M5, G1/4" und Steckanschluss ø 4 mm verfügbar. Die pneumatischen Anschlüsse befinden sich stirnseitig am Ventil. Der elektrische Fußschalter enthält einen Mikroschalter, der Anschluss PG9 befindet sich auf der Rückseite.

Das Ventil Serie 3 kann monostabil oder bistabil eingesetzt werden, der hierfür vorgesehene Wahlschalter befindet sich unter der roten Abdeckkappe an der Oberseite des Ventils (siehe X in der Zeichnung).

Funktion 5/2, 3/2-Wege NC
Werkstoffe Serie 3: Körper AL - Schieber Edelstahl - Dichtungen NBR - Kunststoffgehäuse
Serie 2: Körper AL - Stößel MS58 - Dichtungen NBR
Anschlüsse Serie 3: G1/4"
Serie 2: M5, Steckanschluss ø 4 mm
Betriebstemperatur 0°C ÷ 50°C (getrocknete Luft - 10°C)
Temperatur Medium 0°C ÷ 50 °C
Bauart Vorgesteuertes Schieberventil, Sitzventil
Elektrischer Anschluss PG9
Schutzart IP20
Medium Gefilterte Luft ohne SchmierungIm
Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
We think you are in United States.
Update your location?