text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3

Serie 3

Lieferumfang:
2x Befestigungswinkel
1x Batterieleiste
1x Anschlussnippel
1x Verschlussstopfen
4x Dichtungen
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
3 3 8 D - 015 - 02 IL - U7 7
3 SERIE
3 FUNKTION
3 = 3/2
NC 4 = 3/2
NO 5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
8 = 5/3 Mitte belüftet
9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
8 ANSCHLÜSSE
8 = G1/8”
4 = G1/4”
D AUSFÜHRUNG
= Standard
D = Doppelventil (2x3/2)
L = zur Montage auf Grundplatte (nur für 3/2 G1/8”)
015 BETÄTIGUNG
011 = elektrisch / elektrisch
015 = elektrisch / federrückstellung
016 = elektrisch / pneumatische federrückstellung
E11 = 2 Spulen, externe vorsteuerung
E15 = 1 Spule, externe vorsteuerung / federrückstellung
033 = pneumatisch / pneumatisch
035 = pneumatisch / federrückstellung
02 VORSTEUERVENTIL
02 = Mechanik/Spule 22 x 22 mm
IL AUSFÜHRUNG HANDHILFSBETÄTIGUNG
= bistabil Standard
IL = bistabil mit Hebel (auf Anfrage)
IM = monostabil (auf Anfrage)
U7 SPULENWERKSTOFF / SPULENABMESSUNGEN
A8 = PPS / 30 x 30 mm
G7 = PA / 22 x 22 mm
G8 = PA / 30 x 30 mm (nur 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58 mm
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 mm
U7 = PET / 22 x 22 mm
7 SPANNUNGEN

Batterieleiste, niedere Ausführung, gem. P-Anschluss Mod. CNV-...

(Hohlschrauben zur Befestigung der Ventile Mod. 1635-01-1/8 separat bestellen).



Mod. Ventilanzahl A B C D ØE F G R L1 L2 L3 L4 L5 L6 passend zu Serie
CNV-318-2 2 73 56 44 5 7 178 83 G1/4 63 97 115 99 20 23 3 - G1/8
CNV-318-3 3 73 56 44 5 7 178 83 G1/4 86 120 138 119 20 23 3 - G1/8
CNV-318-4 4 73 56 44 5 7 178 83 G1/4 109 143 161 142 20 23 3 - G1/8
CNV-318-5 5 73 56 44 5 7 178 83 G1/4 132 166 184 165 20 23 3 - G1/8
CNV-318-6 6 73 56 44 5 7 178 83 G1/4 155 189 207 188 20 23 3 - G1/8


We think you are in United States.
Update your location?