3/2-Wegeventil G1/4", monostabil - Mod. 434... und Mod. 444...
Serie 4
elektropneumatisch betätigt, mit Federrückstellung, Funktion NC (geschlossen) oder NO (offen)
Series
Accessories
3/2-wv-1/4 elektr./feder - 434-015-22
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
4 | 5 | 4 | 015 | 22 | IL | U7 | 7 |
4 | SERIE |
5 |
FUNKTION 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet |
4 |
ANSCHLUSS 2C = G1/2” 2N = G1/2” (hoher Durchfluss) 3 = G3/8” 4 = G1/4” 8 = G1/8” |
015 |
BETÄTIGUNG 011 = elektrisch/elektrisch (Spule horizontal) V11 = elektrisch/elektrisch nur G1/4” (Spule vertikal) E11 = 2 Spulen, externe Vorsteuerung E15 = 1 Spule, externe Vorsteuerung 015 = elektrisch, Federrückstellung (Spule horizontal) V15 = elektrisch/Federrückstellung nur G1/4” (Spule vertikal) 016 = elektrisch/pneumatische Federrückstellung (Spule horizontal) V16 = elektrisch/pneumatische Federrückstellung nur G1/4” (Spule vertikal) 33 = pneumatisch 34 = pneumatisch/Differenzialdruck 35 = pneumatisch/Federrückstellung |
22 |
VORSTEUERVENTIL 22 = Mechanik/Spule 22 x 22 mm 50 = Mechanik/Spule 32 x 32 mm (nur 452C) |
IL |
HANDHILFSBETÄTIGUNG = bistabil Standard IL = bistabil mit Hebel (auf Anfrage) IM = monostabil (auf Anfrage) |
U7 |
SPULENWERKSTOFF / SPULENABMESSUNGEN A6 = PPS / 32 x 32 mm (nur 452C) A8 = PPS / 30 x 30 mm G7 = PA / 22 x 22 mm G8 = PA / 30 x 30 mm (nur 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 mm H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 mm U7 = PET / 22 x 22 mm |
7 | SPANNUNG |
Mod. | Funktion | Durchfluss Qn (Nl/min) | Betriebsdruck (bar) | Schaltzeichen |
434-015-22 | 3/2 NC | 1250 | 2,5 ÷ 10 | EV10 |
434-016-22 | 3/2 NC | 1250 | 2,5 ÷ 10 | EV16 |
444-015-22 | 3/2 NO | 1250 | 2,5 ÷ 10 | EV12 |
444-016-22 | 3/2 NO | 1250 | 2,5 ÷ 10 | EV17 |
434-015-22IL | 3/2 NC | 1250 | 2,5 ÷ 10 | EV10 |