text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 4

Serie 4

beidseitig pneumatisch betätigt, Funktion NC (geschlossen) oder NO (offen), abhängig vom letzten empfangenen Impuls
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Modellbezeichnung
4 5 4 015 22 IL U7 7
4 SERIE
5 FUNKTION
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
4 ANSCHLUSS
2C = G1/2” 2N = G1/2” (hoher Durchfluss)
3 = G3/8”
4 = G1/4”
8 = G1/8”
015 BETÄTIGUNG
011 = elektrisch/elektrisch (Spule horizontal)
V11 = elektrisch/elektrisch nur G1/4” (Spule vertikal)
E11 = 2 Spulen, externe Vorsteuerung
E15 = 1 Spule, externe Vorsteuerung
015 = elektrisch, Federrückstellung (Spule horizontal)
V15 = elektrisch/Federrückstellung nur G1/4” (Spule vertikal)
016 = elektrisch/pneumatische Federrückstellung (Spule horizontal)
V16 = elektrisch/pneumatische Federrückstellung nur G1/4” (Spule vertikal)
33 = pneumatisch
34 = pneumatisch/Differenzialdruck
35 = pneumatisch/Federrückstellung
22 VORSTEUERVENTIL
22 = Mechanik/Spule 22 x 22 mm
50 = Mechanik/Spule 32 x 32 mm (nur 452C)
IL HANDHILFSBETÄTIGUNG
= bistabil Standard
IL = bistabil mit Hebel (auf Anfrage)
IM = monostabil (auf Anfrage)
U7 SPULENWERKSTOFF / SPULENABMESSUNGEN
A6 = PPS / 32 x 32 mm (nur 452C)
A8 = PPS / 30 x 30 mm
G7 = PA / 22 x 22 mm
G8 = PA / 30 x 30 mm (nur 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58 mm
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 mm U7 = PET / 22 x 22 mm
7 SPANNUNG

3/2-Wegeventil G3/8", bistabil - Mod. 433...



Mod. Montageart Funktion Durchfluss Qn (Nl/min) P. min Vorsteuerdruck (bar) Betriebsdruck (bar) Schaltzeichen
433-33 Einzel-/Grundplattenventil 3/2 1800 2 -0,9 ÷ 10 VP02
433-34 Einzel-/Grundplattenventil 3/2 1800 2 -0,9 ÷ 10 VP03


We think you are in United States.
Update your location?