text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 4

Serie 4

CC = Mitte geschlossen
CO = Mitte entlüftet
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
4 5 4 015 22 IL U7 7
4 SERIE
5 FUNKTION
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
4 ANSCHLUSS
2C = G1/2” 2N = G1/2” (hoher Durchfluss)
3 = G3/8”
4 = G1/4”
8 = G1/8”
015 BETÄTIGUNG
011 = elektrisch/elektrisch (Spule horizontal)
V11 = elektrisch/elektrisch nur G1/4” (Spule vertikal)
E11 = 2 Spulen, externe Vorsteuerung
E15 = 1 Spule, externe Vorsteuerung
015 = elektrisch, Federrückstellung (Spule horizontal)
V15 = elektrisch/Federrückstellung nur G1/4” (Spule vertikal)
016 = elektrisch/pneumatische Federrückstellung (Spule horizontal)
V16 = elektrisch/pneumatische Federrückstellung nur G1/4” (Spule vertikal)
33 = pneumatisch
34 = pneumatisch/Differenzialdruck
35 = pneumatisch/Federrückstellung
22 VORSTEUERVENTIL
22 = Mechanik/Spule 22 x 22 mm
50 = Mechanik/Spule 32 x 32 mm (nur 452C)
IL HANDHILFSBETÄTIGUNG
= bistabil Standard
IL = bistabil mit Hebel (auf Anfrage)
IM = monostabil (auf Anfrage)
U7 SPULENWERKSTOFF / SPULENABMESSUNGEN
A6 = PPS / 32 x 32 mm (nur 452C)
A8 = PPS / 30 x 30 mm
G7 = PA / 22 x 22 mm
G8 = PA / 30 x 30 mm (nur 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58 mm
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 mm U7 = PET / 22 x 22 mm
7 SPANNUNG

5/3-Wegeventil G1/8", bistabil - Mod. 468... und Mod. 478...



Mod. Funktion Durchfluss Qn (Nl/min) Betriebsdruck (bar) Schaltzeichen
468-011-22 5/3 CC 600 2,5 ÷ 10 EV28
478-011-22 5/3 CO 600 2,5 ÷ 10 EV32


We think you are in United States.
Update your location?