3/2-Wegeventil NC, monostabil, Mod. 638M - 63CM..
Serie 6
elektrisch betätigt, mit Federrückrückstellung, Handhilfsbetätigung. Erhältlich mit Druck- und Verbraucher- anschluss G1/8" oder Steckanschluss ø 4 mm. Verbindungsschrauben und O-Ring im Lieferumfang enthalten.
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
Modellbezeichnung
6 | 3 | 8 | M | - | 105 | - | A | 6 | B |
6 | SERIE |
3 |
FUNKTION 0 = Flanschventil 2 = 2/2-Wege NC 3 = 3/2-Wege NC 4 = 3/2-Wege NO |
8 |
ANSCHLUSS 0 = Flanschventil 3 = G3/8” 8 = G1/8” C = Steckanschluss ø 4 mm |
M | M = Batteriemontage |
105 |
VENTILKÖRPER 150 = Körper mit Gewinde G1/8” - Nennweite Ø 2 mm 15E = Körper mit Gewinde G3/8” - Nennweite Ø 2.5 mm 15F = Körper mit Gewinde G3/8” - Nennweite Ø 3 mm 15G = Körper mit Gewinde G3/8” - Nennweite Ø 4 mm 450 = Flansch, drehbar - Nennweite Ø 2 mm 45E = Flansch, drehbar - Nennweite Ø 2.5 mm 457 = Flansch, nicht drehbar - Nennweite Ø 2 mm 101 = Batterieversion 102 = 2er Batterie 103 = 3er Batterie 104 = 4er Batterie 105 = 5er Batterie 106 = 6er Batterie 107 = 7er Batterie 108 = 8er Batterie 109 = 9er Batterie 110 = 10er Batterie 111 = 11er Batterie 112 = 12er Batterie 113 = 13er Batterie 114 = 14er Batterie 115 = 15er Batterie |
A |
WERKSTOFF SPULE A = PPS |
6 |
SPULENABMESSUNGEN 6 = 32 x 32 mm |
B |
SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME B = 24 V 50/60 Hz - 12 VA C = 48 V 50/60 Hz - 12 VA D = 110 V 50/60 Hz - 12 VA E = 230 V 50/60 Hz - 12 VA 2 = 12 V DC - 10 W 3 = 24 V DC - 10 W 4 = 48 V DC - 10 W 5 = 72 V DC - 10 W 6 = 110 V DC - 10 W 8 = 160 V DC - 10 W |
VERSION = Standard LT = Tieftemperaturversion |
Mod. | Druckanschluss | Verbraucheranschluss | Nennweite Ø (mm) | kv (l/min) | Qn (Nl/min) | Druck min-max (bar) |
638M-101-A6* | G1/8 | G1/8 | 2 | 1.8 | 120 | 0 ÷ 10 |
63CM-101-A6* | G1/8 | Steckanschluss Ø 4 mm | 2 | 1.6 | 108 | 0 ÷ 10 |
1-1/1 Ergebnisse