text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 8

Serie 8

2/2-Wege, 3/2-Wege NC, pneumatisch vorgesteuert
Die vorgesteuerten Ventile der Serie 8 sind ideal für Anwendungen, bei denen kompaktes Design und hoher Durchfluss gefordert werden.
Die pneumatische Vorsteuerung kann mittels eines elektrischen Magnetventils erfolgen. Die Patronenbauart eignet sich sehr gut für die Integration in Funktionseinheiten, bei gleichzeitig geringen Abmessungen.

Die Standardventilfunktion ist 2/2-Wege NC. Durch eine entsprechende Gestaltung der Bohrungsgeometrie kann eine 3/2-Wege Funktion realisiert werden.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Funktion 2/2-, 3/2-Wege NC
Funktion Vorgesteuert, Schieber
Pneumatische Anschlüsse Patronenbauweise, Integration in Funktionseinheiten
Nennweite 5 ... 9 mm
Durchfluss 420 ... 1480 Nl/min (Luft bei 6 bar ∆P 1 bar)
Kv-Wert (l/min) 6.5 ... 23
Betriebsdruck 3 ÷ 6 bar (0 ÷ 6 bar mit externer Vorsteuerung)
Vorsteuerdruck 3 ÷ 6 bar
Betriebstemperatur 0 ÷ 50°C
Medium Gefilterte Luft Klasse [5:4:4] gemäß ISO 8573-1:2010 (Viskosität Öl max. 32 cSt), Inertgase
Einbaulage Beliebig
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT
Körper PPS - Messing
Innenteile Aluminium
Dichtungen FKM
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
8 10 C5 1 00 - F1 3 2 - OX2
8 SERIE
10 BAUGRÖSSE
10 = baugröße 1
20 = baugröße 2
30 = baugröße 3
C5 VENTILKÖRPER
C5 = ventilpatrone
1 FUNKTION
1 = 2/2-Wege NC oder 3/2-Wege NC

Die Funktion hängt von der Einbaugeometrie ab
00 ANSCHLUSS
00 = ventilpatrone
F1 NENNWEITE
F1 = Ø 5.0 mm (nur Größe 1)
G7 = Ø 6.6 mm (nur Größe 2)
K1 = Ø 9.0 mm (nur Größe 3)
3 WERKSTOFF DICHTUNG
3 = FKM
2 WERKSTOFF KÖRPER
2 = Messing
B = PPS - Nur Größe 2 und Größe 3
OX2 OX2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m²)

Hinweis: OX2 muss auch bei der Verwendung mit Luft/Gas ergänzt werden

Einbaugeometrie für 2/2-Wegeventil NC

HINWEIS ZUR ZEICHNUNG:
1 = Druckluft
2 = Verbraucher
12 = Vorsteuerung
R = Belüftung Vorsteuerung



Baugröße A B C D F G H I M N P R S T U V Z
1 104 97 9 82 8 145 207 25 132 262 15 5 15 191 15 5 30
2 1465 1295 1155 95 8 128 242 279 122 293 19 7 15 205 25 4 33
3 221 206 196 162 5 15 287 334 125 371 4 44 25 248 375 5 41


Einbaugeometrie für 3/2-Wegeventil NC

HINWEIS ZUR ZEICHNUNG:
1 = Druckluft
2 = Verbraucher
3 = Entlüftung
12 = Vorsteuerung
R = Belüftung Vorsteuerung



Baugröße A B C D E F G H I J K L M N P R S T U V W
1 104 97 9 82 5 8 145 207 25 28 3 45 132 262 15 5 15 19,1 1,5 5 5,4
2 1465 1295 1155 95 66 8 128 242 279 3155 5 45 122 293 19 7 15 20,5 2,5 4 7
3 221 206 196 162 9 5 15 287 334 3805 1 60 125 371 4 44 25 24,8 3,75 5 10


We think you are in United States.
Update your location?