text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 9

Serie 9

ISO 5599/1, Mitte geschlossen, Mitte entlüftet, Größen 1, 2, 3
Die 5/2-, 5/3-Wegeventile Serie 9 entsprechen in den Größen 1, 2 und 3 dem ISO-Standard (ISO 5599/1).
Durch die einfache Verknüpfung zwischen pneumatischem und elektrischem Teil ist diese Ventilserie höchstflexibel.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Betriebsdruck Max. 10 bar - min. (siehe Beschreibung der Ventile)
Nominaldruck 6 bar
Durchfluss ISO 1 = 900 Nl/min
ISO 2 = 1610 Nl/min
ISO 3 = 4350 Nl/min
Betriebstemperatur 0°C ÷ 60°C (getrocknete Luft -20°C)
Medium Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen
Anschlussflächen Gemäß CNOMO Norm
Modellbezeichnung
9 5 1 - 000 - P16 - 23 - U7 7
9 SERIE
5 WEGE/FUNKTIONEN
5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
1 GRÖSSE
1 = Größe 1
2 = Größe 2
3 = Größe 3
000 KÖRPERBAU
000 = Ventilkörper
P16 BETÄTIGUNGSARTEN
33 = pneumatisch/pneumatisch (Impuls)
34 = pneumatisch/Differenzdruck Rückstellung
35 = pneumatisch/Federrückstellung
P11 = elektrisch/elektrisch (Impuls)
P15 = elektrisch/Federrückstellung
P16 = elekrisch/pneumatisch Federrückstellung
23 VORSTEUERVENTIL
23 = A531 - BC2 Norm CNOMO
U7 SPULENWERKSTOFF / SPULEN ABMESSUNGEN
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (nur 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 MAGNETSPANNUNG
We think you are in United States.
Update your location?