3/2-Wegeventile
Serie P
Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betätigt,
3/2-Wege, NC- und NO-Funktion
3/2-Wege, NC- und NO-Funktion
Die direktgesteuerten Sitzventile 3/2-Wege der Serie P sind als NC-, NO-Funktion erhältlich. Sie verfügen über eine Handhilfsbetätigung, die u.a. die Inbetriebnahme von Steuerungen erleichtert. Die Montage erfolgt auf Einzel- oder Reihengrundplatten.
Alle Elektromagnetventile Serie P sind Standard DC, für AC-Einsatz bitte Stecker Mod. 125-900 verwenden.
Alle Elektromagnetventile Serie P sind Standard DC, für AC-Einsatz bitte Stecker Mod. 125-900 verwenden.
Series
Accessories
3/2 wv serie p nc - P000-303-P53
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
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN | |
Funktion | 3/2-Wege, NC, NO |
Funktion | Direktgesteuertes Sitzventil |
Pneumatische Anschlüsse | Grundplatte ISO 15218 |
Nennweite | 0,8 … 1,5 mm |
Kv-Wert (l/min) | 0,21 … 0,54 |
Betriebsdruck | 0 ÷ 3 … 10 bar |
Betriebstemperatur | 0 ÷ 50 °C |
Medium | Gefilterte Luft Klasse 5.4.4, gemäß ISO 8573-1 (Viskosität Öl max. 32 cSt), Inertgase |
Schaltzeit (ISO 12238) | ON <10 ms - OFF <15 ms |
Handhilfsbetätigung | monostabil |
Einbaulage | Beliebig |
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT | |
Körper | PBT |
Dichtungen | PU - NBR - FKM - EPDM |
Innenteile | Edelstahl |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN | |
Spannung | 12 … 110 V DC - 24 … 110 V AC 50/60 Hz - andere Spannungen auf Anfrage |
Spannungstoleranz | ±10% |
Leistungsaufnahme | 1 ... 2 W |
Einschaltdauer | ED 100% |
Elektrischer Anschluss | Stecker DIN 43650 (9.4 mm) |
Schutzart | IP65 mit Stecker |
Sonderlösungen auf Anfrage |
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
MODELLBEZEICHNUNG
P | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | P | 5 | 3 |
P | SERIES |
0 |
BODY DESIGN 0 = single sub-base (M5 only) or interface 1 = single manifold 2 = double sided manifold |
00 |
NUMBER OF POSITIONS 00 = ISO 15218 interface 01 = single base (M5 only) 02 ÷ 99 = manifold number of positions |
3 |
NUMBER OF WAYS - FUNCTIONS 0 = manifold or single base 3 = 3/2-way - NC 4 = 3/2-way - NO 5 = 3/2-way - NC electric part revolved by 180° 6 = 3/2-way - NO electric part revolved by 180° |
0 |
VALVE PORTS 0 = ISO 15218 interface MANIFOLD PORTS for P - PL - PN - W Series 2 = M5 thread - front outlets 3 = tube Ø 3 mm fittings - front outlets 4 = tube Ø 4 mm fittings - front outlets 6 = M5 thread - bottom outlets 7 = tube Ø 3 mm fittings - bottom outlets 8 = tube Ø 4 mm fittings - bottom outlets |
3 |
ORIFICE DIAMETER 1 = Ø 0.8 mm 3 = Ø 1.5 mm 5 = Ø 1.1 mm - NC versions 6 = Ø 1.5 mm - NC versions with voltage tolerance -25% ÷ +10% 5 = Ø 0.9 mm - NO versions |
P |
MATERIALS E = PBT body - EPDM seals F = PBT body - FKM seals P = PBT body - NBR - FKM - PU seals |
5 |
ELECTRICAL CONNECTION 5 = industrial standard (9.4 mm) |
3 |
VOLTAGE - POWER CONSUMPTION 2 = 12 V DC - 2 W (1 W only for NC - Ø 0.8 mm version) B = 24 V 50/60 Hz - 2 W 3 = 24 V DC - 2 W (1 W only for NC - Ø 0.8 mm version) C = 48 V 50/60 Hz - 2 W 4 = 48 V DC - 2 W D = 110 V 50/60 Hz - 2 W 6 = 110 V DC - 2 W |
FIXING = fixing screws for metal P = fixing screws for plastic |
|
OPTIONS = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²) |
1-9/9 Ergebnisse