text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie RFU

Serie RFU

Zur Beachtung: die Geschwindigkeit eines Druckluftzylinders sollte immer abluftseitig geregelt werden!
Anschluss Zylinder in 1
Series
4 Produkte gefunden
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
Zur Auswahl eines geeigneten Ventils wird Folgendes empfohlen: 1. Berechnung der Luftmenge Nl/min. (siehe Anhang Katalog Pneumatische Antriebe), 2. Bestimmung der Zylindergeschwindigkeit, 3. Prüfung des Durchflussdiagramms Qn/N°.
RF U 4 - 8 2 - 1/8
RF SERIE
U 4 FUNKTION
U 4 = Drosselrückschlag
O 3 = Drossel-Funktion
8 ANSCHLÜSSE
4 = G1/4
5 = M5
6 = G3/8
7 = G1/2
8 = G1/8
2 DROSSELBEREICH
2 = ø 1.5 mm max (nur Anschluss M5)
ø 2 mm max (nur Anschluss 1/8)
3 = ø 3 mm max (nur Anschluss 1/8)
4 = ø 4 mm max (nur Anschluss 1/4)
6 = ø 6 mm max (nur Anschluss 1/4)
7 = ø 7 mm max (nur Anschluss 3/8, 1/2)
1/8 ANSCHLÜSSE
M5
1/8
1/4
3/8
1/2

Sperrventile Serie RFU

RFU1



Mod. Ø A B D F G L M1 M2 M3 L3 M4 T Z S SW SW1 SW2
RFU 452-M5 1.5 M10x1 M5 4.2 14 16 26 18.5 13.2 7 - 13.2 39 44.5 3 12 14 8
RFU 482-1/8 2 M12x1 G1/8 4.5 16 21 34 24.5 16.5 8 - 16.5 46 51 4 14 17 9
RFU 483-1/8 3 M12x1 G1/8 4.5 16 21 34 24.5 16.5 8 - 16.5 46 51 4 14 17 9
RFU 444-1/4 4 M20x1.5 G1/4 6.5 25 30 52 35 24 12 - 24 60 69 7 22 24 14
RFU 446-1/4 6 M20x1.5 G1/4 6.5 25 30 52 35 24 12 - 24 60 69 7 22 24 14
RFU 467-3/8 7 M18x1 G3/8 6.5 27 42 56 43 34.5 14 28 7.5 75 85 8 22 22 *
RFU 477-1/2 7 M18x1 G1/2 6.5 27 42 56 43 34.5 14 28 7.5 75 85 8 22 22 *
* mit Rändelmutter

We think you are in United States.
Update your location?