Absperrventile
Serie TC
2/2-Wege, NC
Die Absperrventile Serie TC haben einen Betätiger und ein Absperrorgan. Ein Vorsteuerdruck betätigt einen Stößel, dadurch gibt dieser den Durchfluss frei.
Bei Abschalten des Vorsteuerdrucks verschließt der Stößel durch eine Feder die Dichtfläche und unterbricht die Durchströmung des Ventils.
Das Ventil eignet sich für den Einsatz bei allen Anwendungen und Geräten, bei denen ein einzelnes Bauteil für integrierte pneumatische Steuerungen oder aber ganze Batterien erforderlich sind. Die Patronenbauweise und die sehr hohen kompakten Abmessungen ermöglichen es, dieses Ventil direkt in ein Bauteil zu integrieren, was zur Vereinfachung von Installation und Montage führt. Der Ventilkörper in PPS und die Dichtungen in FKM ermöglichen den Einsatz mit vielen gasförmigen Medien.
Bei Abschalten des Vorsteuerdrucks verschließt der Stößel durch eine Feder die Dichtfläche und unterbricht die Durchströmung des Ventils.
Das Ventil eignet sich für den Einsatz bei allen Anwendungen und Geräten, bei denen ein einzelnes Bauteil für integrierte pneumatische Steuerungen oder aber ganze Batterien erforderlich sind. Die Patronenbauweise und die sehr hohen kompakten Abmessungen ermöglichen es, dieses Ventil direkt in ein Bauteil zu integrieren, was zur Vereinfachung von Installation und Montage führt. Der Ventilkörper in PPS und die Dichtungen in FKM ermöglichen den Einsatz mit vielen gasförmigen Medien.
1-1/1 Ergebnisse
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
Bauart | Kompakt, Formmembrane |
Werkstoffe | Siehe Beschreibung der Bauteile |
Anschlüsse | Patrone - G1/8" oder 1/8NPTF (nur Version mit Körper in Aluminium) |
Befestigungsart | Leitungseinbau, Patrone (beliebig) |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C |
Eingangsdruck | 0 ÷ 10 bar |
Interne Vorsteuerung | 0.6 ÷ 10 bar |
Durchfluss | 240 Nl/min (6 bar ΔP 1 bar) |
Medium | Luft, Inert-/medizinische Gase und Sauerstoff |
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
TC | 1 | - | V | 36 | - | C | - | V | - | OX2 |
TC | SERIE |
1 | BAUGRÖSSE |
V | VENTIL |
36 |
BAUART 36 = pneumatisch gesteuert |
C |
ANSCHLUSS C = Patrone 1/8 = G1/8 1/8TF = 1/8NPTF |
V |
WERSTOFF DICHTUNG V = FKM |
OX2 |
VERSION OX1 = Sauerstoff (Restpartikel < 550 mg/m²) OX2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m²) |