text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 28

Serie 28

Drosselventile NW 4 - 5 - 7,5 - 9 mm,
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Bei dieser Baureihe handelt es sich um ein handradbetätigtes Drosselventil. Es eignet sich zum Absperren bzw. Drosseln von Druckluft und anderen Medien.
Bei den Modellen 2810, 2820, 2819 und 2829 besteht die Möglichkeit, die
Kunststoff-, Kupfer- oder Messingrohre direkt mit der Überwurfmutter 1303, dem Klemmring 1310 und der Einsteckhülse 1320 zu verbinden.
 
Bauart Drehspindelventil, Konus
Werkstoffe Körper Messing vernickelt, Handrad Kunststoff, Dichtungen NBR
Anschlüsse G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Einbaulage Durchgangsbohrungen im Ventil, Schalttafelmontage
Betriebstemperatur
Durchfluss
Vollbid
Ihre Konfiguration
We think you are in United States.
Update your location?