text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MCO

Serie MCO

Anschlüsse/Nennweiten
M5 = 1,5 mm, G1/8” = 2 mm, G1/4” = 4 mm
Drosselrichtung: Beide Richtungen gedrosselt
Einstellung per Hand, Kontermutter


Montage möglich mit Schwenkringstück 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170; 2905.
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
M CU 7 02 M5
M EINSTELLUNG
M = Hand S = Schraubendrehe
CU FUNKTION/DROSSELRICHTUNG
CU = Abluft-gedrosselt, Zuluft frei (Rückschlag)
VU = Zuluft-gedrosselt, Abluft frei (Rückschlag)
CO = beide Richtungen gedrosselt
7 KONSTRUKTION
6 = Drehspindel, Schlitzschraube
7 = Drehspindel, Rändelschraube mit Kontermutter
02 NENNWEITE
02 = ø 1,5 max
04 = ø 2 max
06 = ø 4 max
08 = ø 7 max
10 = ø 12 max
M5 ANSCHLÜSSE
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
Zur Auswahl eines geeigneten Ventils wird Folgendes empfohlen: 1. Berechnung der Luftmenge Nl/min. (siehe Anhang Katalog Pneumatische Antriebe), 2. Bestimmung der Zylindergeschwindigkeit, 3. Prüfung des Durchflussdiagramms Qn/N°.

Drosselventile Serie MCO

M5 nur in Verbindung mit M6-Ringstücken!



Mod. A H L S SW SW1 Z
MCO 702-M5 M5 3,5 31 5,5 8 5,5 35
MCO 704-1/8 G1/8 5 41 12,5 12 7 46
MCO 706-1/4 G1/4 6 43,5 12,5 15 7 49


We think you are in United States.
Update your location?