2 x 3/2 NC
3/2 NC
3/2 NO
3/5 NC
Pneumatischer Anschluss
M5
Push-in Ø4
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
Material
Aluminium
Dichtungsmaterial
NBR
Abmessung [mm]
30
Betätigungsart
Manually operated bistable
Manually operated monostable
Mechanically operated monostable
Geeignet für beide Durchflussrichtungen
Unidirectional
1 Produkte gefunden
Miniventile manuell betätigt
Serie 2