VMS
Ventilfunktion
3/2 NC
3/2 NO
5/2
5/3 CC
5/3 CO
Pneumatischer Anschluss
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
M5
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
Material
Aluminium
Dichtungsmaterial
NBR
ISO-Durchflussrate Standard
Abmessung [mm]
48
Betätigungsart
Manually operated bistable
Manually operated bistable 3 pos.
Manually operated monostable
Manually operated monostable 3 pos.
Geeignet für beide Durchflussrichtungen
Bidirectional
Unidirectional
1 Produkte gefunden
Wegeventile manuell betätigt
Serie 1, 3, 4 und VMS