29
Ventilfunktion
2 way
3 way
Pneumatischer Anschluss
G1/2
G1/4
G1/8
G3/8
Push-in Ø4
Push-in Ø6
Push-in Ø8
R1/4
R1/8
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
Nennweite [Ømm]
6
8
Material
Brass
Dichtungsmaterial
FKM
PTFE
Abmessung [mm]
53
Betätigungsart
Manually operated bistable
Geeignet für beide Durchflussrichtungen
Bidirectional
Unidirectional
1 Produkte gefunden
2/2-Wege Mini-Kugelhähne
Serie 29